Codice articolo del costruttore: WA120NB10-230-1.2-31.75
Marca: DISCO ABRASIVE SYSTEMS
Prezzo: 153.73 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WA120NB10-230-1.2-31.75
Work material | Acciaio legato | Abrasive material | WA | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | N | Outer Diameter(mm) | 230 | Blade thickness(mm) | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 31.75 | Variety | WA120NB10 | Degree of Coupling | N |
Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 20 | Application | Special Steel Material |
Compatible Material Example | Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr) |
Si trova sulla pagina di Serie Micro Cut, acciaio speciale, il codice articolo è il seguente: WA120NB10-230-1.2-31.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WA120NB10-230-1.2-31.75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali