Codice articolo del costruttore: A120NB10-255-1.2-31.75
Marca: DISCO ABRASIVE SYSTEMS
Prezzo: 160.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A120NB10-255-1.2-31.75
Work material | General steel | Abrasive material | A | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | N | Outer Diameter(mm) | 255 | Blade thickness(mm) | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 31.75 | Variety | A120NB10 | Degree of Coupling | N |
Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 20 | Application | General Steel |
Compatible Material Example | General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP) |
Si trova sulla pagina di Serie TechniCut - Acciaio generico, il codice articolo è il seguente: A120NB10-255-1.2-31.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A120NB10-255-1.2-31.75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali