• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mola da taglio con lato ruvido Kengou

Mola da taglio con lato ruvido Kengou

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • KENGO-405
  • KENGO-305
  • KENGO-355

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KENGO-305
KENGO-355
KENGO-405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

10.02 €

5 6 giorni 3052.84490359-8101440

12.06 €

5 6 giorni 3552.93850359-8110660

17.90 €

5 6 giorni 40532980359-8128920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Hardness R Internal Diameter(mm) 25.4
Number Contained In A Packet(sheet) 5 Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Application For cutting general steel, stainless steel, etc.
Features Front Surface Is Rough-Side Finished and Thus There Will Be Few Burrs or Scales on the Cutting Surface as Well as Almost No Clogging

Supporto tecnico