Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-4 |
B-4 |
C-4 |
D-4 |
E-4 |
F-4 |
G-4 |
H-4 |
I-4 |
J-4 |
K-4 |
L-4 |
S-4 |
SL-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 100 Pezzi per confezione | 180 conf. | 19 giorni | 70 | 50 | 366-7171 | 118.5 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
3.56 € | 100 Pezzi per confezione | 140 conf. | 10 giorni | 85 | 60 | 366-7235 | 163.8 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
3.56 € | 100 Pezzi per confezione | 120 conf. | 10 giorni | 100 | 70 | 366-7294 | 142.8 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
4.15 € | 100 Pezzi per confezione | 90 conf. | 14 giorni | 120 | 85 | 366-7359 | 202.4 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
4.92 € | 100 Pezzi per confezione | 70 conf. | 10 giorni | 140 | 100 | 366-7413 | 266 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
5.29 € | 100 Pezzi per confezione | 55 conf. | 10 giorni | 170 | 120 | 366-7472 | 184.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
6.64 € | 100 Pezzi per confezione | 40 conf. | 11 giorni | 200 | 140 | 366-7537 | 249.2 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
8.51 € | 100 Pezzi per confezione | 25 conf. | 14 giorni | 240 | 170 | 366-7596 | 360.4 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
11.89 € | 100 Pezzi per confezione | 24 conf. | 16 giorni | 280 | 200 | 366-7651 | 486 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
15.06 € | 100 Pezzi per confezione | 15 conf. | 20 giorni | 340 | 240 | 366-7715 | 686.4 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
19.64 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 400 | 280 | 366-7774 | 929.6 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
23.41 € | 100 Pezzi per confezione | 8 conf. | 9 giorni | 480 | 340 | 366-7791 | 1326 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
6.25 € | 300 Pezzi per confezione | 60 conf. | 10 giorni | 55 | 40 | 366-8011 | 108 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
40.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 560 | 400 | 366-8029 | 1816 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Sacchetto in polietilene con zip | Color | Transparency | Thickness(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyethylene (PE) |
Configura
Proprietà di base
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali