Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSF-20-50 |
TSF-20-75 |
TSF-20-100 |
TSF-20-150 |
TSF-25-50 |
TSF-25-75 |
TSF-25-100 |
TSF-25-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (μm) | Tensile break strength (kgf/cm2) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 6 | 6 giorni | 50 | 20 | 408 | 4989999131109 | 253-7303 | 310 | 1 Roll | ||
14.64 € | 6 | 6 giorni | 75 | 20 | 408 | 4989999131116 | 253-7311 | 460 | 1 Roll | ||
17.86 € | 6 | 6 giorni | 100 | 20 | 408 | 4989999131123 | 253-7320 | 620 | 1 Roll | ||
25.69 € | 6 | 6 giorni | 150 | 20 | 408 | 4989999241877 | 440-9698 | 935 | 1 Roll | ||
11.39 € | 6 | 6 giorni | 50 | 25 | 489 | 4989999131130 | 253-7338 | 380 | 1 Roll | ||
17.40 € | 6 | 6 giorni | 75 | 25 | 489 | 4989999131147 | 253-7346 | 570 | 1 Roll | ||
22.08 € | 6 | 6 giorni | 100 | 25 | 489 | 4989999131154 | 253-7354 | 770 | 1 Roll | ||
30.17 € | 6 | 6 giorni | 150 | 25 | 489 | 4989999241884 | 440-9701 | 1130 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Pellicola estensibile | Length(m) | 300 | Material | Low Density Polyethylene (LLDPE) |
---|---|---|---|---|---|
Paper Tube I.D. | 3-Inch models | Features | The width is handy for packaging small objects. The film packaging is strong enough yet economical. It does not emit chlorine gas such as dioxin when incinerated. | Color | Transparency |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Thickness(μm)
Tensile break strength(kgf/cm2)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali