Codice articolo del costruttore: AOM68
Marca: HIT
Prezzo: 46.11 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AOM68
Maximum Opening(mm) | 68 | Mouth Depth(mm) | 62 | Overall Length(mm) | 198 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 245 | Color | Silver | Trusco Code | 254-2382 |
Application | For tightening electroplated ornamental/sanitary piping, such as trap pipes, faucets, low tanks etc. |
Si trova sulla pagina di Chiave per motore tipo verticale in alluminio, il codice articolo è il seguente: AOM68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AOM68.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali