Stainless Steel Tweezers

Stainless Steel Tweezers
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Allows easy holding of micro components or small articles.
• Thin tip tweezers.
[Application]
• For holding small articles.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP-28

Codice componente
TSP-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

2.63 €

7 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 150 Width(mm) 11 Tip Curved tip type
Trusco Code 270-9066 Features Can easily hold very small parts or objects. This is a pair of fine-tipped tweezers. Application For picking up small objects.
Mass(g) 22 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Stainless Steel Tweezers, il codice articolo è il seguente: TSP-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP-28.

Supporto tecnico