Codice articolo del costruttore: TSP-73
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 13.81 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSP-73
Material | Acciaio inox | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo non magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 110 | Width(mm) | 10 | Tip | Tapered Tip Small Type |
Trusco Code | 270-9236 | Features | Excellent tip accuracy and ideal for work in an environment susceptible to magnetism and rust. The material used is stainless steel (SUS304) which is non-magnetic in nature. | Application | Holds a wide variety of small objects. |
Mass(g) | 15 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Highly Precise Stainless Steel Tweezers (Non-magnetic Type), il codice articolo è il seguente: TSP-73.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP-73.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali