• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 572-SA

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 87.01

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

572-SA

Codice componente
572-SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

87.01 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 150 Width(mm) 9.5 Tip Horizontal type (6.4 mm)
Trusco Code 261-7331 Features An assembly tweezer ideal for removing and attaching capacitors and coils. Application For parts from ø3.7 to 10 mm.
Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly, il codice articolo è il seguente: 572-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 572-SA.

Supporto tecnico