• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo TFD con rivestimento TiCN

Punta al carburo TFD con rivestimento TiCN
  • Sconto volumi elevati
Highly circular, not requiring a reamer bit after drilling. Capable of high-efficiency and high-precision machining thanks to its high-rigidity groove shape and stub groove length. Ideal for drilling tap pilot holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFDS0.3CBTICN
TFDS0.4CBTICN
TFDS0.5CBTICN
TFDS0.6CBTICN
TFDS0.7CBTICN
TFDS0.8CBTICN
TFDS0.9CBTICN
TFDS0.31CBTICN
TFDS0.32CBTICN
TFDS0.33CBTICN
TFDS0.34CBTICN
TFDS0.35CBTICN
TFDS0.36CBTICN
TFDS0.37CBTICN
TFDS0.38CBTICN
TFDS0.39CBTICN
TFDS0.41CBTICN
TFDS0.42CBTICN
TFDS0.43CBTICN
TFDS0.44CBTICN
TFDS0.45CBTICN
TFDS0.46CBTICN
TFDS0.47CBTICN
TFDS0.48CBTICN
TFDS0.49CBTICN
TFDS0.51CBTICN
TFDS0.52CBTICN
TFDS0.53CBTICN
TFDS0.54CBTICN
TFDS0.55CBTICN
TFDS0.56CBTICN
TFDS0.57CBTICN
TFDS0.58CBTICN
TFDS0.59CBTICN
TFDS0.61CBTICN
TFDS0.62CBTICN
TFDS0.63CBTICN
TFDS0.64CBTICN
TFDS0.65CBTICN
TFDS0.66CBTICN
TFDS0.67CBTICN
TFDS0.68CBTICN
TFDS0.69CBTICN
TFDS0.71CBTICN
TFDS0.72CBTICN
TFDS0.73CBTICN
TFDS0.74CBTICN
TFDS0.75CBTICN
TFDS0.76CBTICN
TFDS0.77CBTICN
TFDS0.78CBTICN
TFDS0.79CBTICN
TFDS0.81CBTICN
TFDS0.82CBTICN
TFDS0.83CBTICN
TFDS0.84CBTICN
TFDS0.85CBTICN
TFDS0.86CBTICN
TFDS0.87CBTICN
TFDS0.88CBTICN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)

81.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31.8

81.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.42.4

68.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53

68.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63.6

68.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.74.2

68.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.84.8

68.35 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95.4

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.311.8

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.321.8

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.331.8

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.341.8

81.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.352.1

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.362.1

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.372.1

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.382.1

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.392.1

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.412.4

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.422.4

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.432.4

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.442.4

81.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.452.7

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.462.7

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.472.7

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.482.7

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.492.7

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.513

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.523

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.533

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.543

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.553

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.563

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.573

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.583

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.593

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.613.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.623.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.633.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.643.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.653.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.663.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.673.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.683.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.693.6

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.724.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.734.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.744.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.754.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.764.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.774.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.784.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.794.2

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.814.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.824.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.834.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.844.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.854.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.864.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.874.8

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.884.8

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 50
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 3

Supporto tecnico