Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Effective Length L 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.94 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.6 | 0.7 | ||
103.91 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 1.2 | 1.4 | ||
91.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.8 | 2.1 | |
81.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.4 | 2.8 | |
73.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 3.5 | |
68.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3.6 | 4.2 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 4.8 | 5.6 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 5.4 | 6.3 | |
113.43 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.9 | 1.1 | ||
100.73 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | 1.8 | ||
52.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 7 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 6.6 | 7.7 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 7.2 | 8.4 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 7.8 | 9.1 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 8.4 | 10.2 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 10.5 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 9.6 | 11.2 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 10.2 | 11.9 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 10.8 | 12.6 | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 11.4 | 13.3 | |
56.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 14 |
Loading...
work material | Acciaio ad alta durezza | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD(ALT) |
With/without Oil Hole | N/A | shank diameter d(mm) | 3 | Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Effective Length L 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali