Codice articolo del costruttore: TMS2-90
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 358.93 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMS2-90
Holding Angle(°) | 90 | Magnet ON/OFF Function | Disponibile | Adsorption Power(N) | 660 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 195 | Depth(mm) | 45 | Height(mm) | 195 |
Specifications | Tipo fisso | Application | For temporary holding and temporary assembly during welding work. | Trusco Code | 284-8911 |
Mass(g) | 2750 | Magnet Material | Neodymium Magnet | Exterior Part Material | Steel / Aluminum Alloy |
Si trova sulla pagina di Saldatore magnetico per saldatura, forza di tenuta (N): 660, peso (g): 2750, il codice articolo è il seguente: TMS2-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS2-90.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali