Supporto magnetico esagonale, Materiale magnetico: magnete in ferrite

Supporto magnetico esagonale, Materiale magnetico: magnete in ferrite
[Features]
· Exhibits powerful magnetic force for the provisional holding and provisional assembly of welding work.
· The retention angle can be set to 45°, 90° and 135°.
[Applications]
· For temporary tacking during welding work, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMS-9

Codice componente
TMS-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.03 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Holding Angle(°) 45,90,135 Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) 100–200
Width(mm) 90 Depth(mm) 14 Height(mm) 90
Specifications Tipo fisso Application For temporary tacking during welding work, etc. Trusco Code 232-0975
Mass(g) 500 Magnet Material Ferrite Magnet Exterior Part Material Steel

Si trova sulla pagina di Supporto magnetico esagonale, Materiale magnetico: magnete in ferrite, il codice articolo è il seguente: TMS-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS-9.

Supporto tecnico