Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS-18-GY |
TS-18-Y |
TS-28-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.85 € | 1 | 6 giorni | 106 | 18 | Grigio | 90 | 501-2902 | 1350 | 1 pc. | ||
54.06 € | 1 | 6 giorni | 106 | 18 | Giallo | 90 | 501-2929 | 1350 | 1 pc. | ||
60.54 € | 1 | 6 giorni | 153 | 28 | Grigio | 137 | 501-2937 | 1540 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 600 | External Shape Depth(mm) | 400 | Product Type | Contenitore a scatola |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 534 | Effective inside dimension: depth(mm) | 334 |
Applicable Card Inserter (sold separately) | A85 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali