• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore trasparente tipo S

Contenitore trasparente tipo S
A transparent, box-type polypropylene (PP) container.
[Features]
· Can be used for a wide variety of applications.
· The same containers can be stacked together. It can also be stacked together with the lid on.
**Caution**
This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-36TM
S-54R
S-54TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Compatible Lid JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

45.13 €

4 6 giorni 48633627336Tipo trasparente439289258---000-957119001 pc.

62.57 €

4 6 giorni 55240030954Rosso502350284Translucent RedS-54FR4989999367683759-6057-1 pc.

62.57 €

4 7 giorni 55240030954Tipo trasparente502350284---000-959826501 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico