Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FF |
FF-2TM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Material (Main Body) | Compatible Container | Detailed colors | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 5 | 6 giorni | Verde | Polipropilene (30% o più PP riciclato) | F-1、F-2、F-3(GR) | Green | 506-9882 | 1 pc. | ||
15.05 € | 5 | 6 giorni | Bianco | Polipropilene (PP) | F-1、F-2、F-3 | Semi-Transparent | 000-9555 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 423 | External Shape Depth(mm) | 290 | External Height(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Contenitore a scatola | Other | Opzione | Mass(g) | 400 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Material (Main Body)
Compatible Container
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali