Contenitore riciclato (tipo TP)

Contenitore riciclato (tipo TP)
Container with flat inner bottom and TP standard
[Features]
· Perfect for environmentally friendly companies as it is a container that uses recycled materials.
[Applications]
· Ideal for storage and delivery.
· For various factories, warehouses, automobile industry, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TR-TP332-DB

Codice componente
TR-TP332-DB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.66 €

6 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 335 External Shape Depth(mm) 335 External Height(mm) 195
Capacity(L) 17 Color Blu Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 290 Effective inside dimension: depth(mm) 290
Effective inside dimension: height(mm) 173 Detailed colors Dark blue Trusco Code 329-1162
Material Details Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) Mass(g) 1000 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore riciclato (tipo TP), il codice articolo è il seguente: TR-TP332-DB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR-TP332-DB.

Supporto tecnico