Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T2-B |
T2-R |
T2-YG |
T3-B |
T3-TM |
T5-B |
T5-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Detailed colors | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 12 | 6 giorni | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Blu | Blue | 102 | 145 | 82 | 419-8824 | 147 | 1 pc. | ||
7.27 € | 12 | 6 giorni | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Rosso | Red | 102 | 145 | 82 | 419-8832 | 147 | 1 pc. | ||
7.27 € | 12 | 6 giorni | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Altro | Yellow Green | 102 | 145 | 82 | 419-8859 | 147 | 1 pc. | ||
12.00 € | 8 | 7 giorni | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Blu | Blue | 158 | 219 | 82 | 419-8964 | 250 | 1 pc. | ||
12.00 € | 8 | 7 giorni | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Altro | Transparency | 158 | 219 | 82 | 419-8981 | 250 | 1 pc. | ||
17.99 € | 6 | 7 giorni | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Blu | Blue | 156 | 224 | 131 | 419-9219 | 380 | 1 pc. | ||
17.99 € | 6 | 6 giorni | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Rosso | Red | 156 | 224 | 131 | 419-9227 | 380 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a incastro | Material (Main Body) | Polipropilene | Applicable Card Inserter (sold separately) | TJ |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Useful for centralized management of tools and all types of parts. Containers can also be stacked up for use (nested stack). | Features 2 | The base surface has been reduced so that bulk material may be stacked when storage items become empty. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Color
Detailed colors
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali