• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 90°

Punta di centraggio HSS SP 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90SPC0.3-0.9
90SPC0.4-1.2
90SPC0.5-2
90SPC0.5-2-3
90SPC0.8-3
90SPC0.8-3SE
90SPC1.0-3
90SPC1.0-3SE
90SPC1.5-4
90SPC2.0-6
90SPC2.5-8
90SPC3.0-10
90SPC4.0-12
90SPC5.0-16
90SPC6.0-20
90SPC8.0-25
90SPC9.0-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

18.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3Lama singola3400.30.92.73

13.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23.63

10.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5Lama singola2400.5--2

10.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5Lama singola3400.5263

13.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8Doppio bordo3350.8--1

8.06 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8Lama singola3400.8--2

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1Doppio bordo3351--1

7.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1Lama singola3401--2

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5Doppio bordo4401.5--1

13.62 €

1 Disponibile 6 giorni 2Doppio bordo6502--1

16.18 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5Doppio bordo8602.5--1

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 3Doppio bordo10703--1

23.92 €

1 Disponibile 6 giorni 4Doppio bordo12804--1

44.54 €

1 Disponibile 6 giorni 5Doppio bordo161005--1

70.31 €

1 Disponibile 6 giorni 6Doppio bordo201206--1

90.60 €

1 6 giorni 8Doppio bordo251408--1

192.69 €

1 6 giorni 9Doppio bordo321609--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico