Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRC0.5CBLALD |
CRC0.75CBLALD |
CRC1.5CBLALD |
CRC1.25CBLALD |
CRC1.75CBLALD |
CRC2.0CBLALD |
CRC2.5CBLALD |
CRC3.0CBLALD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | R Size (R) (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | d2 (mm) | L2 (mm) | Tip diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.81 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 5 | 10 | 3 | ||
95.81 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 5.5 | 10 | 3 | ||
112.45 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.5 | 8 | 60 | 8 | - | 4 | ||
120.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.25 | 8 | 60 | 7.5 | 15 | 4 | ||
164.10 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.75 | 10 | 70 | 9.5 | 15 | 5 | ||
154.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 2 | 10 | 70 | 10 | - | 5 | |
201.27 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2.5 | 12 | 75 | 11 | 15 | 5 | ||
199.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 3 | 12 | 75 | 12 | - | 5 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
R Size (R)(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
d2(mm)
L2(mm)
Tip diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali