• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Toglon Sharp SP 60° al carburo

Toglon Sharp SP 60° al carburo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness. Enables chamfering of multiple diameters with a single unit. Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60TG1.2CB
60TG2CB
60TG3CB
60TG4CB
60TG6CB
60TG8CB
60TG10CB
60TG12CB
60TG16CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

98.29 €

1 6 giorni 1.23401.23.62

80.94 €

1 6 giorni 2340262

88.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3340--1

88.03 €

1 Disponibile 6 giorni 4440--1

105.49 €

1 6 giorni 6650--1

118.52 €

1 6 giorni 8860--1

173.44 €

1 6 giorni 101070--1

225.48 €

1 6 giorni 121275--1

306.42 €

1 6 giorni 161680--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico