Toglon Sharp SP 90° al carburo con rivestimento DLC

Toglon Sharp SP 90° al carburo con rivestimento DLC
[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90TG1.2CBDLC
90TG2CBDLC
90TG3CBDLC
90TG4CBDLC
90TG6CBDLC
90TG8CBDLC
90TG10CBDLC
90TG12CBDLC
90TG16CBDLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

115.63 €

1 6 giorni 1.23401.23.62

97.13 €

1 6 giorni 2340262

79.79 €

1 6 giorni 3340--1

103.10 €

1 6 giorni 4440--1

95.40 €

1 6 giorni 6650--1

137.60 €

1 6 giorni 8860--1

190.79 €

1 6 giorni 101070--1

234.16 €

1 6 giorni 121275--1

312.20 €

1 6 giorni 161680--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 90 work material Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico