Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90TGHSP3CBALD |
90TGHSP4CBALD |
90TGHSP6CBALD |
90TGHSP8CBALD |
90TGHSP10CBALD |
90TGHSP12CBALD |
90TGHSP16CBALD |
90TGHSP20CBALD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3 | 40 | 0.6 | |
88.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 4 | 40 | 0.8 | |
82.46 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 6 | 50 | 1.2 | ||
127.19 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 8 | 60 | 1.6 | ||
172.79 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 70 | 2 | ||
217.37 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 12 | 75 | 2.4 | ||
294.02 € | 1 | 6 giorni | 3 | 16 | 80 | 3 | ||
378.53 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 100 | 4 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 90 | work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali