Codice articolo del costruttore: TMRU-24
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 29.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMRU-24
Maximum Opening(mm) | 24 | Overall Length(mm) | 158 | Mass(g) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 415-9110 | Features | Since the tip is thin, it is ideal for working with thin nuts and double nuts. |
Si trova sulla pagina di Chiave inglese tipo sottile, il codice articolo è il seguente: TMRU-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMRU-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali