Chiave inglese larga

Chiave inglese larga
[Features]
· A wide type with one size larger than JIS standard.
· Lightweight, thin type, superior in workability, reduces fatigue.
· The grip is color-coded to identify the size.
[Applications]
· Optimum for loosening/tightening nuts in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRMW-24
TRMW-30
TRMW-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Color Trusco Code

14.44 €

1 6 giorni 24155100Yellow352-7212

17.21 €

1 6 giorni 30203185Red352-7221

21.09 €

1 7 giorni 36244275Blue352-7239

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features A wide type with one size larger than JIS standard.

Supporto tecnico