• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

(Merry) Tronchesino per elettronica

(Merry) Tronchesino per elettronica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55S-150

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 32.55

Tempi di consegna: 6 giorni

  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55S-150

Codice componente
55S-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.55 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 150
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 1.5 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 2.6
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 104-1550 Massa(g) 130
Caratteristiche Ideal for precision cutting of electronic devices and communication equipment Caratteristiche 2 Optimal for continuously cutting printed circuit board lead wire Specifiche Thin Blade
Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per elettronica, il codice articolo è il seguente: 55S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55S-150.

Supporto tecnico