(Merry) Tronchesino piano per plastica

(Merry) Tronchesino piano per plastica

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 140S-130

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 42.39

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

140S-130

Codice componente
140S-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 130
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 3 Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 368-8950 Massa(g) 90 Caratteristiche The blade part is flat and in the same plane as the head
Caratteristiche 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed Specifiche Straight blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino piano per plastica, il codice articolo è il seguente: 140S-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140S-130.

Supporto tecnico