Taglierine laterali / Tagliafili in plastica, lama rotonda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

66S-150

Codice componente
66S-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 150
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 5 Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 104-1355 Massa(g) 125 Caratteristiche Ideal for cutting resin of up to ø5 mm
Caratteristiche 2 The most standard plastic nippers Specifiche Round Blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di Taglierine laterali / Tagliafili in plastica, lama rotonda, il codice articolo è il seguente: 66S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 66S-150.

Supporto tecnico