Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CT160F-125 |
CT160F-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio plastica (φ/mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 6 giorni | 125 | 3 | 323-4673 | 70 | ||
89.20 € | 1 | 6 giorni | 150 | 5 | 323-4681 | 110 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche | It uses an ultra-hard tip for its blade portion for the flat blade type and has excellent durability and abrasion resistance. | Caratteristiche 2 | With stopper to prevent the spring from falling out |
Caratteristiche 3 | A stopper for preventing misalignment of the blades is installed | Specifiche | Straight blade | Specifica 2 | With Spring |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio plastica(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali