(Merry) Tronchesino a manici lunghi per plastica

(Merry) Tronchesino a manici lunghi per plastica
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-40

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 34.96

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-40

Codice componente
L-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 190
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 5 Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 111-1361 Massa(g) 150 Caratteristiche Optimal for gate cutting plastic or resin moldings
Specifiche Straight blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino a manici lunghi per plastica, il codice articolo è il seguente: L-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-40.

Supporto tecnico