• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza combinata per crimpatura Merry per impieghi gravosi (con funzione di crimpatura da 1,25 a 2 mm2) con foro di spelatura

Pinza combinata per crimpatura Merry per impieghi gravosi (con funzione di crimpatura da 1,25 a 2 mm2) con foro di spelatura

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2060-200

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 45.58

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2060-200

Codice componente
2060-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.58 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 200
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 3.2 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 4
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) 2.6X3 core Foro per attacco cinghia anticaduta Available Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 111-4603 Massa(g) 300 Caratteristiche The blade is long and can cut VA wire (φ2.6, 3 cores) in one stroke
Caratteristiche 2 Just like with 2050 (Heavy Duty Pliers), the lever advantage gives excellent cutting performance Caratteristiche 3 The product can be used for crimping of terminals Caratteristiche 4 Stripping slots are provided for electrical wires.
Funzione A crimpare(mm2) 1.25 to 2 Capacità di spelatura With ø1.7 Hole

Si trova sulla pagina di Pinza combinata per crimpatura Merry per impieghi gravosi (con funzione di crimpatura da 1,25 a 2 mm2) con foro di spelatura, il codice articolo è il seguente: 2060-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2060-200.

Supporto tecnico