Martello in legno AP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

110662

Codice componente
110662
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per falegnameria Head (diameter)(mm) 125 Head (length)(mm) 245
Overall Length(mm) 900 Head material Resina Handle material Quercia
JAN Code 4960517110660 Trusco Code 382-0289 Mass(g) 3000
Features Head section is made of resin which provides rebound when striking that makes lifting easier. Orthodox type designed for strength and balance.

Si trova sulla pagina di Martello in legno AP, il codice articolo è il seguente: 110662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 110662.

Supporto tecnico