Codice articolo del costruttore: NO800154
Marca: DAIDO KOGYO
Prezzo: 118.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO800154
Product Type | Martello in alluminio | Head (diameter)(mm) | 40/49 | Head (length)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 325 | Head material | Altro | Handle material | Cenere |
Trusco Code | 256-4181 | Mass(g) | 580 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali