Manico in legno per martello per lamiera metallica

Manico in legno per martello per lamiera metallica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Si tratta di un ricambio per il manico del martello. Materiale del manico: quercia Tipo di prodotto: manico in legno per martelli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKKE-0021
MKKE-0030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Model Trusco Code Mass
(g)

5.70 €

1 7 giorni Sheet Metal Hammer 21 mm404-938195

6.92 €

1 6 giorni Sheet Metal Hammer 30 mm404-9411130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 330 Part Maniglia Handle material Quercia
Product Type Wooden Handle for Hammer

Supporto tecnico