Codice articolo del costruttore: UD8-10
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 44.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UD8-10
Product Type | Martello morbido (Testa in resina) | Head (diameter)(mm) | 32 | Head (length)(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 310 | Head material | Resina | Handle material | Quercia |
Details Type | Plastic Hammer Reinforced Nylon Head | Nominal | 1 Pound | Trusco Code | 373-8931 |
Mass(g) | 450 |
Si trova sulla pagina di Martello in plastica / martello combinato, il codice articolo è il seguente: UD8-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UD8-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali