Martello combinato (1 libbra)

Martello combinato (1 libbra)
[Features]
· Adopts a handle with a tapered shape that fits well to the hand, increasing work efficiency.
· It is a combination hammer made of iron and resin that can perform two types of work.
· Only resin-side heads can be replaced.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UD6-10
UD7-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle material Details Type Trusco Code Mass
(g)
Clip material

32.87 €

1 6 giorni Martello a doppia estremità33100300Quercia-395-8019610-

47.91 €

1 6 giorni Martello morbido (Testa in resina)32114316Acciaio per tubiCombination Hammer373-8914730Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal 1 Pound

Supporto tecnico