Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
COM-05 |
COM-10 |
COM-25 |
COM-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.60 € | 1 | 6 giorni | 34 | 84 | 275 | 1/2 lb. | 395-8540 | 430 | ||
100.70 € | 1 | 6 giorni | 46 | 98 | 310 | 1 lb. | 395-8558 | 640 | ||
120.37 € | 1 | 6 giorni | 62 | 125 | 380 | 2 1/2 lbs. | 395-8591 | 1420 | ||
495.23 € | 1 | 9 giorni | 91 | 210 | 900 | 15 lb. | 395-8582 | 6700 |
Loading...
Product Type | Martello antiurto | Handle material | Uretano |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali