Martello per microprocessori

Martello per microprocessori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MH-1

Marca: OHINDUSTRIAL

Prezzo: 37.71

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MH-1

Codice componente
MH-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.71 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello morbido (Testa in resina) Head (diameter)(mm) 15 Head (length)(mm) 66
Overall Length(mm) 200 Head material Ottone Handle material Quercia
Nominal - Trusco Code 287-7058 Mass(g) 100
Head material Copper, Nylon

Si trova sulla pagina di Martello per microprocessori, il codice articolo è il seguente: MH-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MH-1.

Supporto tecnico