Martello in uretano (manico in fibra di vetro)

Martello in uretano (manico in fibra di vetro)
[Features]
· Shockless structure provides excellent operability and high hammering power.
· Adopts a fiberglass handle for excellent durability and safety.
· It employs a soft grip which is resistant to slipping and gentle on the hands.
· Oil-resistant.
· The striking surface hardness is 90 to 95 A.
· Since the entire head is molded with high-grade polyurethane resin, there is little worry of creating scratches while hammering.
[Applications]
· Overall construction work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPU-4
TPU-5
TPU-6
TPU-8
TPU-10
TPU-12
TPU-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

127.37 €

1 7 giorni 701425054 pounds366-92032300

97.66 €

1 6 giorni 801485055 pounds366-92112500

143.80 €

1 6 giorni 941589106 lb366-92203700

168.24 €

1 6 giorni 1051789108 lb366-92384700

189.72 €

1 6 giorni 10519891010 lb.366-91735500

224.64 €

1 6 giorni 12020092012 pounds366-91816500

252.47 €

1 9 giorni 12222092215 pounds366-91907800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Kakeya Head material Poliuretano (PU) Handle material Fibra di vetro

Supporto tecnico