Codice articolo del costruttore: D-16
Marca: HIRAI KOGU
Prezzo: 14.38 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-16
Product Type | Barra | Overall Length(mm) | 260 | Blade Width(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 164 | Trusco Code | 165-3571 | Application | For nail removal and lever operations. |
Material | Hard Steel Wiring Material (Chrome Vanadium Steel) | Features | This is a completely hardened and powerful all-purpose tool with a through square shaft. |
Si trova sulla pagina di Estrattore Attacker, il codice articolo è il seguente: D-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali