Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C4-15 |
C4-18 |
C4-30 |
C4-36 |
C4-45 |
C4-60 |
C4-75 |
C4-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 6 giorni | 150 | 90 | 404-8121 | ||
7.83 € | 1 | 6 giorni | 180 | 100 | 404-8130 | ||
11.11 € | 1 | 6 giorni | 300 | 320 | 218-2424 | ||
13.24 € | 2 | 6 giorni | 360 | 400 | 218-2432 | ||
16.82 € | 1 | 6 giorni | 450 | 720 | 218-2441 | ||
30.55 € | 1 | 6 giorni | 600 | 1430 | 218-2459 | ||
38.20 € | 1 | 6 giorni | 750 | 1800 | 218-2467 | ||
56.50 € | 1 | 7 giorni | 900 | 2430 | 218-2475 |
Loading...
Product Type | Barra | Application | For nail removal and lever operations. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Strong due to full-length tempering. | Features 2 | It employs irregular special steel which fits hand and is easy to grip. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali