Tagliatubi per PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC-0150
VC-0327
VC-0334
VC-0342
VC-0348
VC-0363
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Capacity (mm) Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

84.70 €

1 6 giorni 6044150222-18291070

45.49 €

1 6 giorni 2719027ED229-2645260

49.27 €

1 6 giorni 3418634ED359-6753290

52.20 €

1 6 giorni 4223042ED229-2653420

56.34 €

1 6 giorni 4822848ED387-7531400

84.47 €

1 6 giorni 6329963ED342-8664650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi al cloruro di polivinile Application For cutting PVC pipes, polyethylene tubes.

Supporto tecnico