Codice articolo del costruttore: MC-0020
Marca: MCC CORPORATION
Prezzo: 15.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC-0020
Cut material | Filo morbido | Overall Length(mm) | 210 | Soft wire(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness and durability and opening of blade tip can be easily adjusted. | Features 2 | You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors | Trusco Code | 222-2752 |
Mass(g) | 275 |
Si trova sulla pagina di Cutter Midget, il codice articolo è il seguente: MC-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-0020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali