• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta in nylon con raggio curvatura massima 22–330mm【50-100 Pezzi per confezione】

Fascetta in nylon con raggio curvatura massima 22–330mm
A standard type tying band with a wide range of general uses.
[Features]
· Easy to pass through and can be operated with a single hand.
· Suitable for indoor use.
· A nylon zip tie with high versatility that allows a tight choke hitch and can be used for various applications.
· Available in abundant sizes and is capable of binding anything from φ22 (diameter 22 mm) to φ330 (diameter 330 mm).
· Operating temperature range: -59 to 85°C.
[Applications]
· For bundling wires, cables, hoses, etc.
· For bundling and fixing electric wires, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRJ100
TRJ150
TRJ200
TRJ200S
TRJ250
TRJ250S
TRJ300
TRJ300S
TRJ350
TRJ350S
TRJ450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2.5991.12280360-6562281 Bag (100 pcs.)

4.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.61421.135178360-6571591 Bag (100 pcs.)

5.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4.81881.348222360-65971221 Bag (100 pcs.)

5.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.62031.151178360-65891191 Bag (100 pcs.)

10.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.82491.364222360-66191851 Bag (100 pcs.)

8.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.72461.364178360-66011191 Bag (100 pcs.)

9.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4.82921.376222360-66352161 Bag (100 pcs.)

8.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

3.72901.376178360-66271801 Bag (100 pcs.)

19.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

7.63681.9102534360-66512931 Bag (50 pcs.)

15.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.83681.3102222360-66432711 Bag (100 pcs.)

31.82 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 8.94502127778360-66604761 Bag (50 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Color White Operating Temperature Range(°C) -59~85
Material Standard nylon 66

Supporto tecnico