Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MC1BOX |
MC2BOX |
PMT-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Applicable Poster Dimensions (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Box Type | - | - | - | 11.5 | 32.6 | - | 384-2282 | 87.0 | 30X9.5 | 1 Bag (100 pcs) | ||
37.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Box Type | - | - | - | 19.1 | 43.5 | - | 384-2291 | 238.0 | 40X17.0 | 1 Bag (100 pcs) | ||
112.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Cable Included | 5.0 | 160 | 1.7 | - | - | 25 | 384-2304 | 215.0 | - | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Color | White | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Memos written on paper, etc. can be placed inside and fastened to objects by using together with a cable tie. The box itself can be used repeatedly, and the container can also be changed. | Application | For electric wires and the like that are hard to be marked on. | Operating Temperature Range(°C) | 5~65 |
Material | Polyethylene (PE) |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali