Fascetta a torsione【100 Pezzi per confezione】

Fascetta a torsione
[Features]
· Tie easily just by twisting it with your fingers.
· Easily removed, ideal for temporarily fixing objects.
· For Indoor Use
· Flame retardant grade (94V-2)
[Applications]
· For bundling power cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-08
TT-11
TT-15
TT-18
TT-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(mm)
Bindable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Wire diameter
(mm)
Amount Of Content

9.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.47.0~10.0227-657741.41.81 Bag (100 pcs)

14.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 29.310.0~13.0227-658540.61.81 Bag (100 pcs)

16.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 34.013.0~16.5227-659359.92.01 Bag (100 pcs)

18.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.016.2~20.0384-3602901.91 Bag (100 pcs)

21.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 45.021.3~25.0384-361195.02.01 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Color White Operating Temperature Range(°C) -40 – 80
Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Supporto tecnico