Codice articolo del costruttore: TRTV-100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 3.13 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Amount Of Content: 1 Bag (100 pcs.)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRTV-100
Codice componente
|
---|
TRTV-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Width(mm) | 2.5 | Length(mm) | 103 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Binding Radius(mm) | 25 | Color | White | Trusco Code | 384-3351 |
Main body: option | Main Body | Features | Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well. | Application | Appropriate for temporary fixation. |
Mass(g) | 31 | Specifications | UL-compliant Product (94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 |
Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Fascetta di fissaggio, il codice articolo è il seguente: TRTV-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRTV-100.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali