Codice articolo del costruttore: 1150A-175
Marca: FUJIYA
Prezzo: 34.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1150A-175
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Lunghezza complessiva(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | N/A | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 3 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 3.5 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Peso(g/w) | 275 | Profilo lama | With Hole (Coated Wire Peeling Function: φ 2 mm) |
Forma della punta di serraggio | Serrated | Codice di sicurezza compatibile | A fastening hole on the strap prevents drops. | Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 223×73×20 |
Supplemento | With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 to 3.5 mm2). |
Si trova sulla pagina di Pinza con crimpatrice, tipo con foro, il codice articolo è il seguente: 1150A-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1150A-175.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali