Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-125 |
10-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Peso (g/w) | Dimensioni della confezione A x L x P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | 6 giorni | - | 132 | 1.2 | 2 | 90 | 170×73×15 | ||
32.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 1.6 | 2.6 | 110 | 200×73×15 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Profilo lama | Straight Blade (thick blade), with holes (coated wire peeling function: φ 0.8 / 1.5 mm) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali