Pannello separatore per contenitore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3611

Codice componente
3611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

4.62 €

10 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Other Opzione Width(mm) 360 Height(mm) 110
Thickness(mm) 5 Trusco Code 509-4615 Features Can be used as a simple partition by cutting to the size of the container interior and assembling.
Mass(g) 105 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pannello separatore per contenitore, il codice articolo è il seguente: 3611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3611.

Supporto tecnico